Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory równoważące i regulacyjne
Urządzenia pomiarowe PFM
Sitemap
Szybki Link
>
Lista produktów
>
Dokumentacja
>
Moja lista
>
Klient indywidualny
>
Newsletter
Urządzenie pomiarowe PFM 4000
PFM 4000 jest urządzeniem do pomiaru przepływu i wykonywania równoważenia hydraulicznego w instalacjach grzewczych chłodniczych oraz ciepłej wody użytkowej. PFM 4000 może być również wykorzystywany do pomiaru ciśnienia i temperatury.
Parametry techniczne
Numer katalogowy
Opis
PFM 4000
003L8200
Wersja Bluetooth, max. ciśnienie statyczne 10 bar
003L8201
Wersja Bluetooth, max. ciśnienie statyczne 20 bar
003L8202
PFM 4000 wersja radiowa - 10 bar
003L8203
PFM 4000 wersja radiowa - 20 bar
Dokumentacja
4 Wyszukane dokumenty:
1 arkusz informacyjny
,
1 instrukcja
,
1 katalog
i
1 poradnik
Arkusz informacyjny
PFM 4000
PFM4000 Arkusz informacyjny.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VDE2B149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/04 2009
Instrukcja
Instrukcja PFM4000
PFM 4000 instrukcja.pdf
(4,1 Mb), Numer literatury: VIE2A149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/02 2009
Katalog
Automatyczne i ręczne zawory równoważące
Katalog Balancing 2009.pdf
(13,8 Mb), Numer literatury: VKA6B149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/05 2009
Poradnik
Poradnik Projektanta - Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania
Poradnik projektanta.pdf
(10,0 Mb), Numer literatury: VAA6A149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/11 2009