Zawory RTD-G
o wysokiej przepustowości



Zawory o wysokiej przepustowości RTD-G stosowane są w instalacjach jednorurowych pompowych lub dwururowych grawitacyjnych.

Zawory RTD-G <br>o wysokiej przepustowości

Parametry techniczne



RTD-G

013L3743 RTD-G 15Kątowy150.40 - 1.4
013L3744 RTD-G 15Prosty150.40 - 2.05
013L3745 RTD-G 20Kątowy200.50 - 1.7
013L3746 RTD-G 20Prosty200.50 - 1.7
013L3747 RTD-G 25Kątowy250.55 - 2.2
013L3748 RTD-G 25Prosty250.55 - 2.2


Dokumentacja





Instrukcja
 
Instrukcja do zaworu RTD-G
2_Vi53q35f.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VITWC149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/10 2000
 
Pokretlo dla zaworów RTD - instrukcja montazu
2_vi32b200_013R9291.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VITWA249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/04 2004
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe-katalog produktów
TRVRA-21 05 09.pdf (5,2 Mb), Numer literatury: VKSXB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009
 


Multimedia
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Numer literatury: VVFNA102, Język: English, Data udostępnienia: 09/10 2009
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
sciaga2009.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VGFOA149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/06 2009
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa
Danfoss-Armatura_.pdf (6,9 Mb), Numer literatury: VGSXC149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/06 2009