Zawory termostatyczne RTD-N z nastawą wstępną



Zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji.

Zawory termostatyczne RTD-N z nastawą wstępną

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypWersjaŚrednica zaworu
(DN)
Zakres kv przy
Xp = 0.5 - 2.0 K
Szereg wymiarowy

RTD-N

013L3701 RTD-NKątowy100.04 - 0.5F
013L3702 RTD-NProsty100.04 - 0.5F
013L3703 RTD-NKątowy150.04 - 0.6F
013L3704 RTD-NProsty150.04 - 0.6F
013L3705 RTD-NKątowy200.10 - 0.8F
013L3706 RTD-NProsty200.10 - 0.6F
013L3707 RTD-NKątowy250.10 - 0.8 
013L3708 RTD-NProsty250.10 - 0.8 
013L3711 RTD-NKątowy, z wydłużonym nyplem100.04 - 0.5F
013L3712 RTD-NProsty, z wydłużonym nyplem100.04 - 0.5F
013L3713 RTD-NKątowy, z wydłużonym nyplem150.04 - 0.6F
013L3714 RTD-NProsty, z wydłużonym nyplem150.04 - 0.6F
013L3715 RTD-NKątowy, z wydłużonym nyplem200.10 - 0.8F
013L3716 RTD-NProsty, z wydłużonym nyplem200.10 - 0.8F
013L3751 RTD-N UKUK100.04 - 0.5 
013L3753 RTD-N UKUK150.04 - 0.6 
013L3755 RTD-N UKUK200.16 - 0.6 


Dokumentacja



5 Wyszukane dokumenty: 2 certyfikaty, 2 instrukcja i 1 multimedia


Certyfikaty
 
EC-Declaration Radiator Thermostatic Valves
Declaration_VCSXP102_HC.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCSXP102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCSXQ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instrukcja do zaworu RTD-N
2_Vi53f600.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VITWB149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/08 1999
 
Pokretlo dla zaworów RTD - instrukcja montazu
2_vi32b200_013R9291.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VITWA249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/04 2004
 


Multimedia
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Numer literatury: VVFNA102, Język: English, Data udostępnienia: 09/10 2009
 


Akcesoria