| Numer katalogowy | Typ | Wersja | Średnica zaworu (DN) | Zakres kv przy Xp = 0.5 - 2.0 K | Szereg wymiarowy |
RTD-N |
|
013L3701
| RTD-N | Kątowy | 10 | 0.04 - 0.5 | F |
|
013L3702
| RTD-N | Prosty | 10 | 0.04 - 0.5 | F |
|
013L3703
| RTD-N | Kątowy | 15 | 0.04 - 0.6 | F |
|
013L3704
| RTD-N | Prosty | 15 | 0.04 - 0.6 | F |
|
013L3705
| RTD-N | Kątowy | 20 | 0.10 - 0.8 | F |
|
013L3706
| RTD-N | Prosty | 20 | 0.10 - 0.6 | F |
|
013L3707
| RTD-N | Kątowy | 25 | 0.10 - 0.8 | |
|
013L3708
| RTD-N | Prosty | 25 | 0.10 - 0.8 | |
|
013L3711
| RTD-N | Kątowy, z wydłużonym nyplem | 10 | 0.04 - 0.5 | F |
|
013L3712
| RTD-N | Prosty, z wydłużonym nyplem | 10 | 0.04 - 0.5 | F |
|
013L3713
| RTD-N | Kątowy, z wydłużonym nyplem | 15 | 0.04 - 0.6 | F |
|
013L3714
| RTD-N | Prosty, z wydłużonym nyplem | 15 | 0.04 - 0.6 | F |
|
013L3715
| RTD-N | Kątowy, z wydłużonym nyplem | 20 | 0.10 - 0.8 | F |
|
013L3716
| RTD-N | Prosty, z wydłużonym nyplem | 20 | 0.10 - 0.8 | F |
|
013L3751
| RTD-N UK | UK | 10 | 0.04 - 0.5 | |
|
013L3753
| RTD-N UK | UK | 15 | 0.04 - 0.6 | |
|
013L3755
| RTD-N UK | UK | 20 | 0.16 - 0.6 | |