ASV-P



ASV-P jest automatycznym zaworem równoważącym, który zapewnia utrzymanie stałej różnicy ciśnień w pionie na poziomie 0,1 bar (10 kPa). ASV-P jest montowany na powrocie. Posiada pokrętło odcinające oraz kurek spustowy.

ASV-P

Parametry techniczne



Numer katalogowyRozmiar
(DN)
kvs
(m3/h)
Połączenie

ASV-P gwint wewn.

003L7621 151,6Rp ½
003L7622 202,5Rp ¾
003L7623 254,0Rp 1
003L7624 326,3Rp 1¼
003L7625 4010Rp 1½


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Automatyczne zawory równoważące ASV
VDA1T949_ASV_DN15-100.pdf (3,2 Mb), Numer literatury: VDA1T949, Język: polski, Data udostępnienia: 30/04 2011
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności ASV DN15-40
705_ASV_DN15-50.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2010
 


Instrukcja
 
ASV-P
VIA1J15H_ASV-P.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIA1J15H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 15/11 2010
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące
Katalog_Zawory_Podpionowe_2011.pdf (18,1 Mb), Numer literatury: VKA6E149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2011
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Broszura ASV
ASV_ulotka.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VBA6N149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/03 2011