MTCV – wersja podstawowa



MTCV jest wielofunkcyjnym termostatycznym zaworem cyrkulacyjnym. Zapewnia termiczne równoważenie instalacji c.w.u., utrzymując jednakową temperaturę (w zakresie 35 – 60 °C) w całym układzie.

Zawór MTCV posiada funkcję pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed manipulacją. Dzięki specjalnym złączkom z wbudowanym zaworem kulowym może być realizowana funkcja odcięcia pionu.

Rozbudowa zaworu MTCV o dodatkowe moduły może następować w warunkach pracy, pod ciśnieniem. W przypadku, gdy konieczny jest serwis zaworu, należy wymienić fabrycznie skalibrowany element termostatyczny.


MTCV – wersja podstawowa

Parametry techniczne



Numer katalogowyPołączenie
(DN)
Zakres nastawy
(° C)
kvs
(m3/h)

MTCV wersja podstawowa

003Z0515 1535 - 601.5
003Z0520 2035 - 601.8


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Napęd termiczny TWA-A
TWA-A_Arkusz informacyjny_2011.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDSBU149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2011
 
Wielofunkcyjny Termostatyczny Zawór Cyrkulacyjny - MTCV
MTCV_Arkusz informacyjny_2011.pdf (2,1 Mb), Numer literatury: VDD3E149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2011
 


Certyfikaty
 
Atest higieniczny zaworu MTCV
MTCV_Atest_higieniczny.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VCD3C149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/02 2011
 
Deklaracja zgodności MTCV
704_MTCV.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCD2G149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/03 2009
 


Instrukcja
 
CCR 2
VID1E11R_CCR2.pdf (3,6 Mb), Numer literatury: VID1E11R, Język: DK,GB,DE,CZ,PL, Data udostępnienia: 15/12 2011
 
MTCV - A
1_vid1a200.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VID1A200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/01 2003
 
MTCV - części zamienne
2_vid1d200.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VID1D249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2003
 
MTCV - rozbudowa zaworu do wersji B
2_vid1b200.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VID1B249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2003
 
MTCV - rozbudowa zaworu do wersji C
2_vid1c200.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VID1C249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2003
 


Katalog
 
System sterowania instalacją cwu
Katalog CWU-2009.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VKD2H149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
System sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u
Katalog_CWU_2011.pdf (13,3 Mb), Numer literatury: VKD3A149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/03 2011
 


Multimedia
 
Symulacja: MTCV sterowane CCR2
MTCV_flash_2008.zip (31,9 Mb), Numer literatury: VVD2A102, Język: English, Data udostępnienia: 16/04 2008
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Broszura MTCV
MTCV_ulotka.pdf (2,9 Mb), Numer literatury: VBD2M149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/03 2011
 
Skuteczne zwalczanie bakterii Legionella w szpitalach, hotelach i budownictwie mieszkaniowym
Ulotka_Legionalla_2011.pdf (2,1 Mb), Numer literatury: VBD3B149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/08 2011
 


Akcesoria



System sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u. Termiczne zrównowazenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.: dostosowanie przepływów do strat ciepła i rozbiorów w instalacji, ograniczanie przepływów do wartosci niezbednej do utrzymania jednakowej temperatury w instalacji. Dezynfekcja termiczna instalcji c.w.u.: automatyczne diagnozowanie charakterystyki cieplno-hydraulicznej instalacji i wybór odpowiedniego trybu dezynfekcji: ustalenie kolejnosci dezynfekowanych pionów, dobór czasu dezynfekcji w zaleznosci od temperatury i jego optymalizacja. Monitoring procesu dezynfekcji: aktualny stan procesu, raport z wykonania, raport błedów. Komunikacja z regulatorem podgrzewacza (wezła): potwierdzenie zakonczenia przegrzewu, utrzymywanie podwyższonej temperatury tylko podczas dezynfekcji.