Człon regulacyjny PV
do rozbudowy zaworu USV-M



Automatyczny zawór równoważący USV-PV umożliwia utrzymanie stałej różnicy ciśnień w pionie niezależnie od ciśnienia panującego w instalacji. Zapewnia to właściwy rozdział ciepła pomiędzy poszczególne piony i eliminuje szumy powstające przy przepływie.

Zawór USV-PV może regulować ciśnienie różnicowe w zakresie 0,05 bar do 0,25 bar (5 kPa do 25 kPa). Fabryczna nastawa regulatora USV-PV wynosi 0,1 bar (10 kPa).


Człon regulacyjny PV <br>do rozbudowy zaworu USV-M

Parametry techniczne





Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy
USV_Arkusz informacyjny_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VDC1M149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2011
 


Certyfikaty
 
Aprobata techniczna zaworów regulacyjnych
Aprobata_ASV_MSV_USV.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VCA3M149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2004
 
Deklaracja zgodności USV
707_USV.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCC1I149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2010
 


Instrukcja
 
Instrukcja członu regulacyjnego PV
Instrukcja cz³onu regulacyjnego PV.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: EIC1I149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/10 2004
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące
Katalog_Zawory_Podpionowe_2011.pdf (18,1 Mb), Numer literatury: VKA6E149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2011
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Ręczne zawory równoważące z możliwością rozbudowy USV
vbc1g149.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VBC1G149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2004