|
|
|
System sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u.
Termiczne zrównowazenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.: dostosowanie przepływów do strat ciepła i rozbiorów
w instalacji, ograniczanie przepływów do wartosci niezbednej do utrzymania jednakowej temperatury w instalacji.
Dezynfekcja termiczna instalcji c.w.u.: automatyczne diagnozowanie charakterystyki cieplno-hydraulicznej
instalacji i wybór odpowiedniego trybu dezynfekcji: ustalenie kolejnosci dezynfekowanych pionów, dobór
czasu dezynfekcji w zaleznosci od temperatury i jego optymalizacja.
Monitoring procesu dezynfekcji: aktualny stan procesu, raport z wykonania, raport błedów.
Komunikacja z regulatorem podgrzewacza (wezła): potwierdzenie zakonczenia przegrzewu, utrzymywanie podwyższonej temperatury tylko podczas dezynfekcji.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Opis |
Akcesoria dla MTCV |
|
003Z1021
| Moduł dezynfekcyjny - B. |
|
003Z1022
| Adapter do napędu TWA-A. |
|
003Z1023
| Termometr z adapterem. |
|
003Z1024
| Uchwyt do ESMB PT 1000. |
|
003Z1027
| Złączki z odcięciem G 1/2 x Rp 1/2. |
|
003Z1028
| Złączki z odcięciem G 3/4 x Rp 3/4. |
|
003Z1033
| Moduł regulacyjny - A. |
|
003Z1042
| Zestaw: Napęd termiczny TWA-A NC 230V + czujnik PT 1000(ESMB). |
|
003Z1043
| Zestaw: Napęd termiczny TWA-A NC 24V + czujnik PT 1000(ESMB). |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Czujnik temperatury Pt 1000
VD57U349_PT1000.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VDD2N149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/01 2007
|
Napęd termiczny TWA-A
VD57U349_TWA-A.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VDD2O149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/01 2007
|
Rejestrator i sterownik dezynfekcji pionów - CCR2
VD57U349_CCR2.pdf
(1,9 Mb), Numer literatury: VDD2M149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/01 2007
|
Wielofunkcyjny Termostatyczny Zawór Cyrkulacyjny - MTCV
VD57U349_MTCV.pdf
(1,5 Mb), Numer literatury: VDD1X149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/01 2007
|
|
|
Instrukcja
CCR 2
CCR2_VID1E11R.pdf
(2,7 Mb), Numer literatury: VID1E11R, Język: (1R) DK,GB,DE,CZ,PL, Data udostępnienia: 03/12 2007
|
MTCV - części zamienne
2_vid1d200.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VID1D249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2003
|
MTCV - rozbudowa zaworu do wersji B
2_vid1b200.pdf
(0,4 Mb), Numer literatury: VID1B249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2003
|
MTCV - rozbudowa zaworu do wersji C
2_vid1c200.pdf
(0,5 Mb), Numer literatury: VID1C249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2003
|
|
|
Katalog
System sterowania instalacją cwu
Katalog CWU-2009.pdf
(7,1 Mb), Numer literatury: VKD2H149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
|
|
|
Multimedia
Simulation: MTCV with CCR2
MTCV_flash_2008.zip
(31,9 Mb), Numer literatury: VVD2A102, Język: English, Data udostępnienia: 16/04 2008
|
|
|
|
|
|
|
|