|
|
|
 |
| Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego (CF) jest wynikiem połączenia wieloletnich doświadczeń i wiedzy specjalistycznej w zakresie regulacji układów grzewczych z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie komunikacji radiowej. Łącząc obie technologie, firma Danfoss stworzyła system łatwy w montażu i obsłudze, zapewniający optymalną regulację i poczucie komfortu. |
|
Bezprzewodowy system ogrzewania podłogowego |
|
|
|
|
 |
| Umożliwia zróżnicowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH tworzy jednostka główna i przyłączone do niej termostaty pokojowe. W systemie mogą wystepować 3 rodzaje termostatów – standardowe, z czujnikiem temperatury podłogi i zabezpieczone przed manipulacją. Zintegrowany zegar (opcja) pozwala na podzielenie systemu na 2 strefy grzewcze z indywidualną regulacją temperatury. |
|
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH |
|
|
|
|
 |
| Napęd termiczny TWA-D z połączeniem Danfoss RTD sterowany sygnałem typu ON/OFF. Średni pobór mocy 2W.
NC - napęd w stanie beznapięciowym powoduje zamknięcie zaworu
NO - napęd w stanie beznapięciowym powoduje otwarcie zaworu. |
|
| Napęd termiczny TWA-D |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego CF 2, sterowany pilotem zapewnia precyzyjną regulację temperatury, swobodę adaptacji wnętrza pomieszczenia i wysoką estetykę wykonania.Jego podstawową rolą jest precyzyjna regulacja temperatury w pomieszczeniu, co gwarantuje komfort i oszczędność energii, podobnie jak stosowanie głowic termostatycznych przy tradycyjnych grzejnikach. Dodatkowe jego cechy zapewniają wyjątkową wygodę użytkowania.
W skład systemu wchodzą dwa typy regulatorów(5 lub 10 wyjść na siłowniki), cztery rodzaje termostatów pokojowych, pilot umożliwający zdalne sterowanie poszczególnymi elementami systemu i wzmacniacz sygnały poprawiający komunikację jeżeli jest to konieczne. |
|
| CF2 - Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym i mieszanym |
|
|
|
|
 |
| Kompaktowa grupa pompowo - mieszająca pozwala na regulację temperatury wody zasilającej instalację ogrzewania podłogowego.
Grupa ta może być zamontowana zarówno z prawej jak i z lewej strony rozdzielacza a rury zasilającą i powrotną można podłączyć z boku lub z góry.
W jej skład wchodzą:
- regulator bezpośredniego działania utrzymujący stałą temperaturę na zasilaniu pętli,
- zawór zwrotny dbający o zachowanie kierunku przepływu,
- termostat bezpieczeństwa stanowiący dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody zasilającej.
- termometr i odpowietrznik.
|
|
| FHM-C5 Kompaktowa grupa pompowo-mieszająca |
|
|
|
|
 |
| Głowica termostatyczna bezpośredniego działania FTC jest stosowana do regulacji temperatury zasilania w systemach ogrzewania podłogowego i tradycyjnych systemach grzejnikowych. Może być łączona z korpusami zaworów RA-N. |
|
Głowica termostatyczna do ogrzewania podłogowego FTC |
|
|
|
|
 |
| Napędy termiczne ABNM przeznaczone są
do zaworów stosowanych w układach utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach np. typu AB-QM, RA-C. Napędy mogą być sterowane sygnałem ciągłym 0-10 V. Napędy umożliwiają zmianę wydajności urządzeń końcowych np. klimakonwektorów, sufitów chłodzących. Wartość napięcia sterującego wpływa na położenie rdzenia napędu. |
|
| Napęd ABNM, 0-10V |
|
|
|
|
 |
Seria napędów termicznych TWA jest przeznaczona do współpracy z elektrycznymi regulatorami pracującymi w trybie włącz /wyłącz. – uruchamia kilkanaście typów zaworów i rozdzielaczy w instalacjach ogrzewania podłogowego. Napędy TWA wyposażone są we wskaźnik położenia zaworu. Współpracują z zaworami typu VMT, RA i RAV firmy Danfoss. Ponadto, dostępne są wersje dla zaworów z połączeniem M30x1.5. Napędy TWA występują w 2 wersjach: zasilane napięciem 24 V lub 230 V. Obie wersje napędu mogą być normalnie zamknięte (NC) lub normalnie otwarte (NO) (pozycja zaworu przy braku zasilania napędu). Dodatkowo napęd (24 V) współpracujący z zaworem RA, występuje w wersji NC/S, czyli posiada wyłącznik krańcowy. |
|
| Napęd termiczny TWA-A, -K, -V |
|
|
|
|
 |
| Zawór FJVR stosuje się z ogranicznikiem temperatury powrotu. Zawór jest montowany na wylocie grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego. Zawór i ogranicznik może być zamontowany w każdej pozycji, pod warunkiem przestrzegania kierunku zasilania. |
|
Ogranicznik temperatury powrotu Korpusy zaworów FJVR |
|
|
|
|
 |
| Ogranicznik temperatury powrotu FJVR automatycznie reguluje temperaturę powrotu na grzejnikach, konwektorach, mniejszych obiegach ogrzewania podłogowego. |
|
| Ogranicznik temperatury powrotu FJVR |
|
|
|
|
 |
| Rozdzielacze przepływu znajdują zastosowanie w systemach ogrzewania podłogowego spełniając funkcję regulacyjną.
Rozdzielacze złożone są z dwóch 1" belek: powrotnej i zasilającej z możliwością podłączenia od 2 do 12 pętli grzewczych.
Rozdzielacze wyposażone są w zawory regulacyjne Danfoss umieszczone w belce powrotnej. Zawory regulacyjne posiadają nastawę wstępną umożliwiającą korektę hydrauliki poszczególnych pętli. Zawory regulacyjne współpracują z napędami termicznymi TWA-A sterowanymi elektrycznie np. za pomocą termostatów pokojowych.
Rozdzielacze mogą być wyposażone w rotametry na belce zasilającej.
|
|
| Rozdzielacze |
|
|
|
|
 |
| Zawór FHV przeznaczony jest do indywidualnej regulacji temperatury w pętlach ogrzewania podłogowego, współpracując z ogranicznikiem temperatury powrotu FJVR lub głowicą termostatyczną RTS-R. Konstrukcja zaworu umożliwia wbudowanie go w ścianę. Zawór FHV może być dostarczony w wersji z odpowietrzeniem. Jest także dostosowany do złączek zaciskowych. |
|
| Zawór regulacyjny FHV |
|
|
|
|