Elektroniczne regulatory dla instalacji c.o. bez regulacji kotła



Regulator ECL ECL Comfort 110
ECL Comfort 110
ECL Comfort 200
ECL Comfort 200
ECL Comfort 300
ECL Comfort 300
ECL Comfort 301
ECL Comfort 301
ECL Comfort 210
ECL Comfort 210
ECL Comfort 310
ECL Comfort 310
Napięcie zasilania: 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac
Max liczba zaworów/pomp 1 / 1 1 / 1 2 / 3 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Max liczba obiegów grzewczych 1 1 2 2 3 4
Karta ECL Max liczba
zaworów/pomp
Max liczba
obiegów grzewczych
Obiegi c.w.u
- zasobnik
 
P30
P30
1 / 1 1 -   111090         
C35
C35
1 / 2* 1 1     111091       
C60
C60
2 / 2 2 -     111092       
L 05
L 05
2 / 3** 1 1       465307     
L10
L10
1 / 1 1 -       465308