Instalacje parowe (DN 15 - 50)



Siłowniki AMV(E)
20/23

AMV(E)<br>20/23
AMV(E)
30/33

AMV(E)<br>30/33
AMV(E)
25/35/25 SU/SD

AMV(E)<br>25/35/25 SU/SD
AMV
323/423/523

AMV<br>323/423/523
Szybkość (s/mm) 15 3 11/3/15 1/3/11
Siła (N) 450 450 1000/600/450 600/1200/1200
Skok (mm) 10 10 15 40
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
VGS
VGS
15 - 25 25 200 92639  92640     
VEFS 2
VEFS 2
15 - 50 25 200     92641  92642