Ciepłownictwo

Elektroniczne regulatory dla instalacji c.o. z regulacją kotła



Regulator ECL ECL Comfort 200
ECL Comfort 200
ECL Comfort 300
ECL Comfort 300
ECL Comfort 301
ECL Comfort 301
Napięcie zasilania: 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 230 Vac
Maks. liczba kotłów/zaworów/pomp 1 / 0 / 1 2 / 0 / 2 2 / 1 / 2
Maks. liczba obiegów grzewczych 1 2 2
Karta ECL Maks. liczba
kotłów/zaworów/pomp
Maks. liczba
obiegów grzewczych
Obiegi c.w.u
- zasobnik
 
P20
P20
1 / 0 / 1 1 - 89140     
C25
C25
1 / 0 / 2* 1 1   89141   
C55**
C55**
1 / 1 / 3* 2 1   89142   
C75**
C75**
4 / 1 / 3* 2 1   89143   
L05
L05
1 / 2 / 3** 1 1     465309 
L32
L32
1 / 3 / 1 1 -     465310