Zawory obrotowe



Siłowniki AMB 162
AMB 162
AMB 182
AMB 182
Szybkość (s/90°) 70; 140; 670 70; 140; 280
Moment obrotowy(Nm) 5; 10 10; 15
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
HRB 3/4
HRB 3/4
15 - 50 10 110 89134  89135 
HRE 3/4
HRE 3/4
20 - 50 6 110 625302  625303 
HFE 3
HFE 3
20 - 150 6 110 89138  89139