Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Instalacje parowe (DN 15 - 250)
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Szybki dobór
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Instalacje parowe (DN 15 - 250)
Siłowniki
AMV(E)
15/16
AMV(E)
25/35+SU/SD
AMV(E)
410/413
AMV
323/423/523
AMV(E)
55/56
AMV(E)
85/86
AMV(E)
610/613/633
Szybkośc (s/mm)
11 / 7
11 / 3 / 11
15
1 / 3 / 11
8 / 4
8 / 3
15 / 4
Siła (N)
500 / 300
1000 / 600 / 450
1000 / 800
600 / 1200
2000 / 1500
5000
1200
Skok (mm)
15
15
20
40
40
40
25
Zawory
DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
VFS 2
15 - 100
25
200
VFGS 2
15 - 250
16, 25, 40
350
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne