Instalacje parowe (DN 15 - 250)



Siłowniki AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16
AMV(E)
25/35+SU/SD

AMV(E)<br>25/35+SU/SD
AMV(E)
410/413

AMV(E)<br>410/413
AMV
323/423/523

AMV<br>323/423/523
AMV(E)
55/56

AMV(E)<br>55/56
AMV(E)
85/86

AMV(E)<br>85/86
AMV(E)
610/613/633

AMV(E)<br>610/613/633
Szybkośc (s/mm) 11 / 7 11 / 3 / 11 15 1 / 3 / 11 8 / 4 8 / 3 15 / 4
Siła (N) 500 / 300 1000 / 600 / 450 1000 / 800 600 / 1200 2000 / 1500 5000 1200
Skok (mm) 15 15 20 40 40 40 25
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
VFS 2
VFS 2
15 - 100 25 200 89127  89128    89130  89131  89132   
VFGS 2
VFGS 2
15 - 250 16, 25, 40 350     89129        89133