Ciepłownictwo

Układy ciepłownicze (DN 15-250)



Siłowniki AMV(E)
410/413

AMV(E)<br>410/413
AMV
423/523

AMV<br>423/523
AMV(E)
86/86

AMV(E)<br>86/86
AMV(E)
610/613/633

AMV(E)<br>610/613/633
Szybkość (s/mm) 15 3 / 11 8 / 3 15 / 4
Siła (N) 1000 / 800 1200 5000 1200
Skok (mm) 20 40 40 25
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
VF 2
VF 2
65 - 150 16 130   89112  89114   
VFG 2/21
VFG 2/21
15 - 250 16, 25, 40 200 89113      89115