Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Układy ciepłownicze (DN 15-250)
Sitemap
Szybki Link
Układy ciepłownicze (DN 15-250)
Siłowniki
AMV(E)
410/413
AMV
423/523
AMV(E)
86/86
AMV(E)
610/613/633
Szybkość (s/mm)
15
3 / 11
8 / 3
15 / 4
Siła (N)
1000 / 800
1200
5000
1200
Skok (mm)
20
40
40
25
Zawory
DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
VF 2
65 - 150
16
130
VFG 2/21
15 - 250
16, 25, 40
200
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne