Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory temperatury
Kombinacje połączeń
Regulatory temperatury dla układów małej mocy
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Regulatory temperatury - szybki dobór
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Regulatory temperatury dla układów małej mocy
Siłowniki
RAVI
RAVV
Zakres nastawy (°C)
43 ... 65
10 ... 38
27 ... 57
40 ... 70
Zawory
PN
(bar)
DN
(mm)
Uszczelnienie
Pozycja
trzpienia
RAV
10
10 - 25
miękkie
NO
VMT
10
15 - 25
miękkie
NO
VMA
16
15 - 25
miękkie
NO
VMV
16
15 - 20
miękkie
NO
KOVM
10
15
miękkie
NO
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne