Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory temperatury
Kombinacje połączeń
Regulatory temperatury dla układów małej mocy
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Regulatory temperatury - szybki dobór
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Regulatory temperatury dla układów małej mocy
Siłowniki
RAVI
RAVV
Zakres nastawy (°C)
43 ... 65
10 ... 38
27 ... 57
40 ... 70
Zawory
PN
(bar)
DN
(mm)
Uszczelnienie
Pozycja
trzpienia
RAV
10
10 - 25
miękkie
NO
VMT
10
15 - 25
miękkie
NO
VMA
16
15 - 25
miękkie
NO
VMV
16
15 - 20
miękkie
NO
KOVM
10
15
miękkie
NO
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne