Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Regulatory temperatury
Kombinacje połączeń
Regulatory temperatury dla układów małej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory temperatury dla układów małej mocy
Siłowniki
RAVI
RAVV
Zakres nastawy (°C)
43 ... 65
10 ... 38
27 ... 57
40 ... 70
Zawory
PN
(bar)
DN
(mm)
Uszczelnienie
Pozycja
trzpienia
RAV
10
10 - 25
miękkie
NO
VMT
10
15 - 25
miękkie
NO
VMA
16
15 - 25
miękkie
NO
VMV
16
15 - 20
miękkie
NO
KOVM
10
15
miękkie
NO
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne