Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Regulatory ciśnienia i przepływu
Kombinacje połączeń
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów średniej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów średniej mocy
Siłownik
AMV 150
AMV(E)
10/13
AMV(E)
20/23
AMV
30/33
Szybkość (s/mm)
24
14
15
3
Siła (N)
250
300
450
450
Skok (mm)
4
5.5
10
10
Regulatora
PN
(bar)
DN
(mm)
Tmax
(°C)
Miejsce
montażu
Zakres nastawy
przepływu
(m3/h)
Thermostat
connection
AVQM
16, 25
15 - 50
150
Zasilanie/Powrót
0.015 … 15
Nie
AVQMT
25
15 - 50
150
Zasilanie/Powrót
0.015 … 15
Tak
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne