Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów średniej mocy
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Szybki dobór
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów średniej mocy
Siłowniki
AMV 150
AMV(E)
10/13
AMV(E)
20/23
AMV
30/33
Szybkość (s/mm)
24
14
15
3
Siła (N)
250
300
450
450
Skok (mm)
4
5.5
10
10
Regulatory
PN
(bar)
DN
(mm)
Tmax
(°C)
Miejsce
montaż
Zakres nastawy
przepływu
(m3/h)
Element
termostatyczny
AVQM
16, 25
15 - 50
150
Zasilanie/Powrót
0.015 … 15
Brak
AVQMT
25
15 - 50
150
Zasilanie/Powrót
0.015 … 15
Jest
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne