Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów średniej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów średniej mocy
Siłowniki
AMV 150
AMV(E)
10/13
AMV(E)
20/23
AMV
30/33
Szybkość (s/mm)
24
14
15
3
Siła (N)
250
300
450
450
Skok (mm)
4
5.5
10
10
Regulatory
PN
(bar)
DN
(mm)
Tmax
(°C)
Miejsce
montaż
Zakres nastawy
przepływu
(m3/h)
Element
termostatyczny
AVQM
16, 25
15 - 50
150
Zasilanie/Powrót
0.015 … 15
Brak
AVQMT
25
15 - 50
150
Zasilanie/Powrót
0.015 … 15
Jest
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne