Ciepłownictwo

Instalacje grzewcze i wody lodowej (DN 15 - 50)



Siłowniki ABV
(NO/NC)

ABV<BR>(NO/NC)<br>
AMV
150

AMV<br>150<br>
AMV(E)
10/13

AMV(E)<br>10/13<br>
AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16<br>
AMV(E)
25/35

AMV(E)<br>25/35<br>
AMV(E)
25 SU/SD

AMV(E)<br>25 SU/SD<br>
AMV(E)
435

AMV(E)<br>435<br>
AMV(E)
438 SU

AMV(E)<br>438 SU<br>
Szybkość (s/mm) - 24 14 11 / 7 11 / 3 11 7,5/15 15
Siła (N) 80 250 300 500 / 300 1000 / 600 450 400 450
Skok (mm) 4 / 2.2 4 5.5 15 15 15 20 15
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
RAV
RAV
10 - 25 10 120 304683               
VMT
VMT
15 - 25 10 120 304684               
VMA
VMA
15 - 25 16 130 304685               
VMV
VMV
15 - 40 16 120 304686  304687  304694           
VRB 3
VRB 3
15 - 50 16 120       304688  304692  304690  567296  567300 
VRG 3
VRG 3
15 - 50 16 120       567393  567392  567391  567394  567395