Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Układy ciepłownicze (DN 15 - 50)
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Szybki dobór
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Układy ciepłownicze (DN 15 - 50)
Siłowniki
AMV 150
AMV(E)
10/13
AMV(E)
20/23
AMV(E)
30/33
Szybkość (s/mm)
24
14
15
3
Siła (N)
250
300
450
450
Skok (mm)
4
5.5
10
10
Zawory
DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
VS 2
15 - 25
16
130
VM 2
15 - 50
25
150
VB 2
15 - 50
25
150
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne