Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Lokalne i strefowe instalacje klimatyzacyjne
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Szybki dobór
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Lokalne i strefowe instalacje klimatyzacyjne
Siłowniki
AMV(E)
130/140
AMV(E)
130 H/140 H
AMV(E)
13SU
Szybkośc (s/mm)
24 / 12
24 / 12
14
Siła (N)
200
200
300
Skok(mm)
5.5
5.5
5.5
Zawory
DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
VZL 2/3/4
15 - 20
16
120
VZ 2/3/4
15 - 20
16
120
VRBZ 3
20 - 40
16
120
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne