Lokalne i strefowe instalacje klimatyzacyjne



Siłowniki AMV(E)
130/140

AMV(E)<BR>130/140
AMV(E)
130 H/140 H

AMV(E)<br>130 H/140 H
AMV(E)
13SU

AMV(E)<BR>13SU
Szybkośc (s/mm) 24 / 12 24 / 12 14
Siła (N) 200 200 300
Skok(mm) 5.5 5.5 5.5
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
VZL 2/3/4
VZL 2/3/4
15 - 20 16 120 295832  295839  295835 
VZ 2/3/4
VZ 2/3/4
15 - 20 16 120 295834  295838  295836 
VRBZ 3
VRBZ 3
20 - 40 16 120 295833  295840  295837