Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory cisnienia i przepływu
Kombinacje połączeń
Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla układów dużej mocy
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Zakres Produktów
Kombinacje połączeń
Regulatory ciśnienia i przepływu - szybki dobór
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla układów dużej mocy
Siłownik
AFPB
AFPB-F
Miejsce montażu
Powrót
Powrót
Nastawa różn. ciśnień
Zmienna
Stała
Zakres nastawy różnicy ciśnień (bar)
0.1 ... 0.7
0.15 ... 1.5
0.2
0.5
Zakres nastawy przepływu (m3/h)
0.05 ... 120
0.05 ... 80
Zawory
PN
(bar)
DN
(mm)
tmax.
(°C)
Uszczelnienie
grzybka
Pozycja
trzpienia
VFQ 2
16, 25, 40
15 - 125
150 (200**)
metal na
metal
NO
VFQ 21
16, 25, 40
15 - 125
150
miękkie
NO
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne