Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Regulatory ciśnienia i przepływu
Kombinacje połączeń
Regulatory upustowe różnicy ciśnień i ciśnienia dla układów średniej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory upustowe różnicy ciśnień i ciśnienia dla układów średniej mocy
Typ regulatora
AVDA
AVDSA
AVA
AVPA
Regulacja
Różnica ciśnień
Różnica ciśnień
Ciśnienie
Różnica ciśnień
DN (mm)
15 - 25
15 - 25
15 - 50
15 - 50
PN (bar)
10
16
25
16, 25
tmax. (°C)
130
130
150
150
Miejsce montażu
Na obejściu
Na obejściu
Na obejściu
Na obejściu
Zakres nastawy ciśnienia/różnicy ciśnień (bar)
0.1...1.2
0.05...0.5
1.0...4.5
3...11
0.05...0.5
0.2...1.0
0.3...2.0
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne