Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów dużej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym dla układów dużej mocy
Siłowniki
AMV(E)
410/413
AMV(E)
610/613(-H)
AMV(E)
633
Szybkość (s/mm)
15
15
4
Siła (N)
1000 / 800
1200
1200
Skok (mm)
20
25
25
Regulatory
PN
(bar)
DN
(mm)
Tmax
(°C)
Miejsce
montażu
Zakres nastawy
przepływu
(m3/h)
AFQM 6
16, 25, 40
40 - 50
150
Zasilanie/Powrót
1 … 16
AFQM
25
65 - 125
150
Zasilanie/Powrót
3 … 80
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne