|
|
|
|
Reduktory i regulatory upustowe z funkcją bezpieczeństwa (SAV) i (SÜV)
|
|
Typ regulatora |
SAVA
 |
SAVD
 |
SAF/VFU 21
|
SAF/VFG 21
|
|
Funkcja
|
SÜV |
SAV |
SÜV |
SAV |
|
DN (mm)
|
15 - 50 |
15 - 50 |
40 - 80 |
40 - 80 |
|
PN (bar)
|
25 |
25 |
16, 25, 40 |
16, 25, 40 |
|
tmax. (°C)
|
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Zakres nastawy ciśnienia (bar)
|
1.0...4.5 3.0...11 |
1.0...5.0 3.0...12 |
1.0...5.0 4.0...8.0 |
1.0...6.0 3.0...8.5 |
|
|
|
|
|