Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory cisnienia i przepływu
Kombinacje połączeń
Regulatory przepływu dla układów średniej mocy
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Zakres Produktów
Kombinacje połączeń
Regulatory ciśnienia i przepływu - szybki dobór
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Regulatory przepływu dla układów średniej mocy
Typ regulatora
AVQ
DN (mm)
15 - 50
PN (bar)
16, 25
tmax. (°C)
150
Miejsce montażu
Zasilanie/Powrót
Zakres nastawy przepływu (m3/h)
0.03 ... 15
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne