Ciepłownictwo

Regulatory przepływu dla układów średniej mocy



Typ regulatora AVQ
AVQ
DN (mm) 15 - 50
PN (bar) 16, 25
tmax. (°C) 150
Miejsce montażu Zasilanie/Powrót
Zakres nastawy przepływu (m3/h) 0.03 ... 15