|
|
|
|
Regulatory różnicy ciśnień oraz ograniczniki przepływu dla układów średniej mocy
|
|
Typ regulatora |
AVPB
 |
AVPB-F
 |
|
DN (mm)
|
15 - 50 |
15 - 50 |
|
PN (bar)
|
16, 25 |
16, 25 |
|
tmax. (°C)
|
150 |
150 |
|
Miejsce montażu
|
Powrót |
Powrót |
|
Nastawa różn. ciśnień
|
Zmienna |
Stała |
|
Zakres nastawy różnicy ciśnień (bar)
|
0.05...0.5 0.2...1 0.3...2.0 0.8...1.6 |
0.2 0.3 0.5 |
|
Zakres nastawy przepływu (m3/h)
|
0.03...15 |
0.03...15 |
|
|
|
|
|