Regulatory różnicy ciśnień oraz ograniczniki przepływu dla układów średniej mocy



Typ regulatora AVPB
AVPB
AVPB-F
AVPB-F
DN (mm) 15 - 50 15 - 50
PN (bar) 16, 25 16, 25
tmax. (°C) 150 150
Miejsce montażu Powrót Powrót
Nastawa różn. ciśnień Zmienna Stała
Zakres nastawy różnicy ciśnień (bar) 0.05...0.5
0.2...1
0.3...2.0
0.8...1.6
0.2
0.3
0.5
Zakres nastawy przepływu (m3/h) 0.03...15 0.03...15