Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Regulatory ciśnienia i przepływu
Kombinacje połączeń
Regulatory różnicy ciśnień i przepływu dla układów średniej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory różnicy ciśnień i przepływu dla układów średniej mocy
Typ regulatora
AVPQ
AVPQ-F
AVPQ 4
DN (mm)
15 - 50
15 - 32
15 - 50
PN (bar)
16, 25
16
25
tmax. (°C)
150
150
150
Miejsce montażu
Powrót
Powrót
Zasilanie
Nastawa różn. ciśnień
Zmienna
Stała
Zmienna
Zakres nastawy różnicy ciśnień (bar)
0.1...0.5
0.2...1.0
0.3...2.0
0.2
0.2...1.0
0.3...2.0
Zakres nastawy przepływu (m3/h)
0.015...15/
0.06...7.3
0.015...15/
0.06...7.3
0.015...15
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne