Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Regulatory ciśnienia i przepływu
Kombinacje połączeń
Regulatory różnicy ciśnień dla układów małej i średniej mocy
Sitemap
Szybki Link
Regulatory różnicy ciśnień dla układów małej i średniej mocy
Typ regulatora
AVPL
AVP
AVP-F
DN (mm)
15
15 - 50
15 - 50
PN (bar)
16
16, 25
25
tmax. (°C)
120
150
150
Miejsce montażu
Powrót
Zasilanie/Powrót
Zasilanie/Powrót
Nastawa różn. ciśnień
Zmienna
Zmienna
Stała
Zakres nastawy różnicy ciśnień (bar)
0.05...0.25
0.05...0.5
0.2...1
0.3...2
0.8...1.6
0.2
0.5
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne