Ciepłownictwo

Układy średniej mocy- Regulatory temperatury kompletne



Kompletny regulator AVTB
AVTB
Zakres nastaw(°C) 0 ... 30
20 ... 60
(50 ... 90)
PN (bar) 16
DN (mm) 15 - 25
Czas reakcji(sec) szybki