Ciepłownictwo

Układy średniej mocy - regulatory temperatury kompletne



Kompletny regulator AVTB
AVTB
FJV
FJV
Zakres nastawy (°C) 20 ... 60
0 ... 30
(50 ... 90)
30 ... 100
20 ... 60
PN (bar) 16 16
DN (mm) 15 - 25 15 - 25
Czas reakcji normalny / szybki -