Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory temperatury
Kombinacje połączeń
Układy średniej mocy - regulatory temperatury kompletne
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Regulatory temperatury - szybki dobór
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Układy średniej mocy - regulatory temperatury kompletne
Kompletny regulator
AVTB
FJV
Zakres nastawy (°C)
20 ... 60
0 ... 30
(50 ... 90)
30 ... 100
20 ... 60
PN (bar)
16
16
DN (mm)
15 - 25
15 - 25
Czas reakcji
normalny / szybki
-
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne