Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Instalacje grzewcze i wody lodowej(DN 65 - 150 kołnierzowe)
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Szybki dobór
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Instalacje grzewcze i wody lodowej(DN 65 - 150 kołnierzowe)
Siłowniki
AMV(E)
55/56
AMV(E)
85/86
Szybkość(s/mm)
8 / 4
8 / 3
Siła (N)
2000 / 1500
5000
Skok (mm)
40
40
Zawory
DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
VF 2/3*)
65 - 150
16
130
VL 2/3
65 - 100
6
130
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne