Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory i napędy elektryczne
Kombinacje połączeń
Instalacje grzewcze i wody lodowej (DN 15 - 50 kołnierzowe)
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zakres produktów
Kombinacje połączeń
Szybki dobór
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Instalacje grzewcze i wody lodowej (DN 15 - 50 kołnierzowe)
Actuators
AMV(E)
15/16
AMV(E)
25/35
AMV(E)
25SU/SD
Szybkość (s/mm)
11 / 7
11 / 3
15
Siła (N)
500 / 300
1000 / 600
450
Skok (mm)
15
15
15
Zawory
DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
VL 2/3
15 - 50
16
130
VF 2/3
15 - 50
6
130
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne