Instalacje grzewcze i wody lodowej (DN 15 - 50 kołnierzowe)



Actuators AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16
AMV(E)
25/35

AMV(E)<br>25/35
AMV(E)
25SU/SD

AMV(E)<br>25SU/SD
Szybkość (s/mm) 11 / 7 11 / 3 15
Siła (N) 500 / 300 1000 / 600 450
Skok (mm) 15 15 15
Zawory DN
(mm)
PN
(bar)
Tmax
(°C)
 
VL 2/3
VL 2/3
15 - 50 16 130 188956  188958  188959 
VF 2/3
VF 2/3
15 - 50 6 130 188955  188957  188960