Ciepłownictwo

Elektroniczne regulatory dla układów ciepłowniczych



Regulator ECL ECL
Comfort 110

ECL<BR>Comfort 110
ECL Comfort
200

ECL Comfort<br>200
ECL Comfort
300

ECL Comfort<br>300
ECL Comfort
301

ECL Comfort<br>301
ECL Comfort 210
ECL Comfort 210
ECL Comfort 310
ECL Comfort 310
Napięcie zasilania : 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 230 Vac 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac
Maks. liczba zaworów/pomp 1 / 1 1 / 1 2 / 3 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Maks. liczba obiegów grzewczych 1 1 2 2 3 4
Karta ECL Maks. liczba
zaworów/pomp
Maks. liczba
obiegów grzewczych
Podgrzewacz
pojemnościowy
Układ
ładujący z zasobnikiem
Układ
przepływowy
 
P16
P16
1 / 1 - 1 - lub 1 &nbsp;   266435         
P17
P17
1 / 2 - - 1 - &nbsp;   266436         
P30
P30
1 / 1 1 - - - &nbsp;   266437         
C35
C35
1 / 2* 1 1 - - &nbsp;     266438       
C37**
C37**
1 / 4* 1 1 lub 1 - &nbsp;     266439       
C47**
C47**
2 / 4 1 1 lub 1 - &nbsp;     266440       
C60
C60
2 / 2 2 - - - &nbsp;     266441       
C66
C66
2 / 2 1 - - 1 &nbsp;     266442       
L66
L66
2 / 4** 2 - - - &nbsp;       180149     
A260
A260
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;         623860  623861 
A266
A266
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;         623862  623863