Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Elektroniczne regulatory temperatury
Pozostałe termostaty
Termostaty zanurzeniowe
Sitemap
Szybki Link
099-1057
Termostaty zanurzeniowe
Parametry techniczne
CodeNumber
099-1057
Typ
ATC
Zakres temperatury
90-110
°C
Typ przełącznika
SPDT
Zasilanie
230V
Obciążalność styków
10 (2,5) A
Maksymalna temperatura otoczenia
65°C
°C
Makymalna temperatura czynnika
150°C
°C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne