Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0531



Rozdzielacze

088U0531

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0531 
Typ FHF-11F 
Opis Komplet belek z rotametrami do 11 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C