Ogrzewanie podłogowe - wodne
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ogrzewanie podłogowe - wodne
Sitemap
Lista produktów
Dokumentacja
Materiały edukacyjne
Wsparcie techniczne
088U0529
Rozdzielacze
Parametry techniczne
Numer katalogowy
088U0529
Typ
FHF-9F
Opis
Komplet belek z rotametrami do 9 obwodów
Max. różnica ciśnień na zaworze
0.6
bar
Max. ciśnienie robocze
6
bar
Max. temp. zasilania
90
°C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne