Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0525



Rozdzielacze

088U0525

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0525 
Typ FHF-5F 
Opis Komplet belek z rotametrami do 5 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C