Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0523



Rozdzielacze

088U0523

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0523 
Typ FHF-3F 
Opis Komplet belek z rotametrami do 3 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C