Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0512



Rozdzielacze

088U0512

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0512 
Typ FHF-12 
Opis Komplet belek do 12 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C
EAN 5702420080918